Philips GreenSpace Evo-projektor, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Svart

ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104617
Hela beställningsnumret: 872016983504700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104617 sv_SE pdf 321.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104617_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104617_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB