Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor, 38 W, 4900 lm, 3000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit

ST333T 49S/830 PSU WB WH481

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4900 lm, 38 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104616
Hela beställningsnumret: 872016983503000

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104616 sv_SE pdf 250.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104616_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104616_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB