Philips GreenSpace Evo-projektor, UltraEfficient, 26.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, Vit
ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, 3800 lm, 26.5 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år