Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor, UltraEfficient, 24.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, Vit

ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3800 lm, 24.5 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104614
Hela beställningsnumret: 872016983501600

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104614 sv_SE pdf 323.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104614_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104614_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 IES
Revit-fil
ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 910505104614 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB