Philips GreenSpace Evo-projektor, 34 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Svart
ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3900 lm, 34 W, 115 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år