Philips GreenSpace Evo-projektor, 28 W, 4000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Grå
ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år