Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, rektangulär stråle, Svart

ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, rektangulär stråle, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104611
Hela beställningsnumret: 872016959098400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104611 sv_SE pdf 322.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104611_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104611_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB