Philips GreenSpace Evo-projektor, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit
ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år