Philips GreenSpace Evo-projektor, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Trådlös, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, Vit
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Medelstrålande spridningsvinkel, Klar, Härdat glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år