Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor, 23.5 W, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, Vit

ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 2600 lm, 23.5 W, 111 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Medelstrålande spridningsvinkel, Klar, Härdat glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104605
Hela beställningsnumret: 872016959092200

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104605 sv_SE pdf 366.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104605_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104605_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 IES
Revit-fil
ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 910505104605 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB