Philips GreenSpace Evo-projektor, 23 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Svart

ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2700 lm, 23 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Klar, Härdat glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104604
Hela beställningsnumret: 872016959091500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104604 sv_SE pdf 321.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104604_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104604_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB