Philips GreenSpace Evo-projektor, UltraEfficient, 17.4 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, Vit
ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2700 lm, 17.4 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år