Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Vit

ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505104537
Hela beställningsnumret: 872016959033500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104537 sv_SE pdf 228.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104537_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104537_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 IES
Revit-fil
ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 910505104537 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 LDT