Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Vit

ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401

Produktbeskrivning

Double projector for CoreLine trunking, D65 mm, Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505104536
Hela beställningsnumret: 872016959032800

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104536 sv_SE pdf 403.6 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104536_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104536_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 IES
Revit-fil
ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 910505104536 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 LDT