Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Grå

ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Grå, Dali-dimning Interact System Ready, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505104534
Hela beställningsnumret: 872016959030400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104534 sv_SE pdf 349.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104534_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104534_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 IES
Revit-fil
ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 910505104534 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 LDT