Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Svart
ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år