Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for Maxos fusion trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Vit

ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401

Produktbeskrivning

Double projector for Maxos fusion trunking, D65 mm, Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505104531
Hela beställningsnumret: 872016959027400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104531 sv_SE pdf 403.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104531_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104531_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 IES
Revit-fil
ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 910505104531 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 LDT