Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 24 W, D65 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Vit

ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401

Produktbeskrivning

Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonat, Vit, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena

Beställningsnummer: 910505104530
Hela beställningsnumret: 872016959026700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104530 sv_SE pdf 411.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104530_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104530_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 IES
Revit-fil
ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 910505104530 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 LDT