Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, Grå

ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena

Beställningsnummer: 910505104526
Hela beställningsnumret: 872016959022900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104526 sv_SE pdf 241.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104526_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104526_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 IES
Revit-fil
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 910505104526 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 LDT