Sverige - Svenska

Philips OneEase

OneEase – Snabb att installera, flexibel att tillämpa, byggd för högkvalitativ prestanda

Nytt
Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
910925871877
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
910925871878
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
910925871879
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
910925871880
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
910925871881
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3
910925871882
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
910925871883
BN510C 55S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3
BN510C 55S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3
910925871884

Information om produktfamilj

Beskrivning

OneEase är en mångsidig belysningslösning för lager, inomhussportanläggningar och detaljhandel. Designad för att förenkla installation och underhåll, kombinerar en utmärkt ljuskvalitet med ett brett utbud av monteringsalternativ, inklusive ytmontering, vajerupphängning, upphängd på horisontella trådar, MEKA-skenor, bollsäkra fästen och vinklade fästen. Byggd för långsiktig tillförlitlighet, OneEase minimerar underhållsbehovet samt minskar tillhörande kostnader, vilket gör den till det idealiska valet för ett brett spektrum av tillämpningar. Den energieffektiva designen hjälper till att minska driftskostnaderna och ger en attraktiv total ägandekostnad (TCO). Produktsortimentet erbjuder ett brett urval av strålvinklar (smala, breda och mycket breda), lumenpaket, anslutningsalternativ och installationstillbehör. Ett flertal monteringsmetoder och kopplingsalternativ, inklusive enfas- och trefas vidarekoppling, gör installationen snabb och enkel. För inomhussporter kan OneEase konfigureras som en bollsäker lösning eller uppgraderas med ett extra bollsäkert lock och dedikerade monteringsfästen. Dessutom är OneEase redo att integreras med uppkopplade belysningssystem såsom Interact. Den erbjuder anslutningsalternativ för lågfack (IA4-sensor), medelfack (MPM-sensor) och högfack (MPH-sensor) installationer. Pålitlig, högeffektiv belysning kombinerat med intelligent uppkoppling gör OneEase till ett framtidssäkert alternativ. Designat enligt principer för cirkulär ekonomi prioriterar OneEase hållbarhet, servicevänlighet och återvinningsbarhet för att stödja en mer hållbar framtid. All nödvändig produktinformation är direkt tillgänglig via Signify Service Tag-appen.

Fördelar

  • Smart produktarkitektur

  • Snabb öppning, elektrisk anslutning utan verktyg

Egenskaper

  • Ersätter traditionella armaturer med lysrör från 18W upp till 58W

  • Hög effektivitet upp till 190 lm/W

Användning

  • Lagerlokaler
  • Handel
  • Skolor
  • Idrottshallar

Varning och säkerhet

  • De optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri trasa och utan rengöringsmedel.

  • Installera inte armaturen på platser där den kommer att utsättas för fukt och kemisk exponering.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet OneEase BN510C sv_SE pdf 570.5 kB

Bilder

Family-Photographs-OneEase
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-OneEase
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB
Miljövarudeklaration
BN510C OneEase L2200 EPD pdf 1.2 MB
Miljövarudeklaration
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB
Miljövarudeklaration
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB