Philips OneEase, Batten, 34 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, Klar, IP23

BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3

Nytt

Produktbeskrivning

Batten, Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5500 lm, 34 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Petskyddad, regn- och spraysäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 910925871881
Hela beställningsnumret: 872110345895700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED55 [LED module 5500 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 txt 4.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925871881 sv_SE pdf 267.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871881_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925871881_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 IES
Revit-fil
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 910925871881 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 LDT