Philips OneEase, Batten, High efficiency, 57 W, 16000 lm, 4000 K, CRI>80, Trådlös, Klar, IP23

BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T

Nytt

Produktbeskrivning

Batten, Aluminium, Aluminium, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 16000 lm, 57 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Smalstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Petskyddad, regn- och spraysäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 910925871902
Hela beställningsnumret: 872110345915200

Specifikationer

Lampfamiljskod
160S [LED module, system flux 16000 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T txt 4.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925871902 sv_SE pdf 447.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925871902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T IES
Revit-fil
BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T 910925871902 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T ULD
Relux
ROLF File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB