Philips OneEase, Batten, High efficiency, 57 W, 16000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Klar, IP23
BN510C 160S/840 HE DIA L1500 NB PI7 TW3
Nytt
Produktbeskrivning
Batten, Aluminium, Aluminium, Dali-dimning Interact System Ready, 16000 lm, 57 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Smalstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Petskyddad, regn- och spraysäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 7-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- 160S [LED module, system flux 16000 lm]
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år