Philips OneEase, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, Trådlös, Klar, IP23
BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3
Nytt
Produktbeskrivning
Batten, Aluminium, Aluminium, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Smalstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Petskyddad, regn- och spraysäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- 105S [LED module, system flux 10500 lm]
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år