Philips OneEase, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Klar, IP23

BN510C 105S/840 DIA L1500 NB PI7 TW3

Nytt

Produktbeskrivning

Batten, Aluminium, Aluminium, Dali-dimning Interact System Ready, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Smalstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Petskyddad, regn- och spraysäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 7-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 910925871895
Hela beställningsnumret: 872110345909100

Specifikationer

Lampfamiljskod
105S [LED module, system flux 10500 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BN510C 105S/840 DIA L1500 NB PI7 TW3 txt 4.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925871895 sv_SE pdf 266.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871895_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925871895_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BN510C 105S/840 DIA L1500 NB PI7 TW3 IES
Revit-fil
BN510C 105S/840 DIA L1500 NB PI7 TW3 910925871895 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 105S/840 DIA L1500 NB PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 105S/840 DIA L1500 NB PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 105S/840 DIA L1500 NB PI7 TW3 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB