Philips OneEase, Batten, 34 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, Klar, IP23

BN510C 80S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3

Nytt

Produktbeskrivning

Batten, Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 34 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Petskyddad, regn- och spraysäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 910925871885
Hela beställningsnumret: 872110345899500

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BN510C 80S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3 txt 4.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925871885 sv_SE pdf 267.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871885_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925871885_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BN510C 80S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3 IES
Revit-fil
BN510C 80S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3 910925871885 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 80S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 80S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 80S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB