Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK07, BP

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Dali-dimning Interact System Ready, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Bolltålig belysning/belysning med slagtålighet mot bollar, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505104556
Hela beställningsnumret: 872016959052600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104556 sv_SE pdf 771.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104556_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104556_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 IES
Revit-fil
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 910505104556 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 LDT