Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505104553
Hela beställningsnumret: 872016959049600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104553 sv_SE pdf 433.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104553_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104553_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR IES
Revit-fil
BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 910505104553 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR LDT