Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 210 W, 40000 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 55°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Ett lager pulverlack, Fäste, Utanpåliggande montering, Nedpendlad montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), 40000 lm, 210 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spridningsvinkel 55°, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 911401556945
Hela beställningsnumret: 872110330649400

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB txt 4.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401556945 sv_SE pdf 629.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401556945_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401556945_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB IES
Revit-fil
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB 911401556945 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB