Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Ett lager pulverlack, Fäste, Utanpåliggande montering, Nedpendlad montering, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spridningsvinkel 90°, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt