Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Spridningsvinkel 90°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Ett lager pulverlack, Fäste, Utanpåliggande montering, Nedpendlad montering, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spridningsvinkel 90°, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 911401555645
Hela beställningsnumret: 872110330668500

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 txt 4.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401555645 sv_SE pdf 516.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401555645_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401555645_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 IES
Revit-fil
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 911401555645 ZIP
Dialux
ULD File - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB