Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 130 W, 25000 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 90°, IP66, IK08

BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Ett lager pulverlack, Fäste, Utanpåliggande montering, Nedpendlad montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), 25000 lm, 130 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spridningsvinkel 90°, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 911401555445
Hela beställningsnumret: 872110330642500

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401555445 sv_SE pdf 628.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401555445_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401555445_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB IES
Revit-fil
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB 911401555445 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB