Philips CoreLine Highbay Gen5, 182 W, 31000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4

Discontinued

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 31000 lm, 182 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 911401633108
Hela beställningsnumret: 871951495605600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 txt 3.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401633108 sv_SE pdf 652.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401633108_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401633108_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 IES
Revit-fil
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 911401633108 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB