Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay Gen5, 190 W, 31000 lm, 4000 K, DALI, Smalstrålande spridningsvinkel, IP65, IK08

BY122P G5 LED300S/840 PSD NB

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 31000 lm, 190 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 911401632808
Hela beställningsnumret: 871951495602500

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    2 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt