Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK08
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB
Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år