Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay Gen5, 147 W, 25000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 147 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 911401632108
Hela beställningsnumret: 871951495595000

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 txt 3.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401632108 sv_SE pdf 588.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401632108_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-911401632108_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 IES
Revit-fil
Revit file - 911401632108 REVIT
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB