Philips CoreLine Highbay Gen5, 147 W, 25000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Smalstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4
Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 147 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år