Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4
Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år