Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt