Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Smalstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 911401631608
Hela beställningsnumret: 871951495590500

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt