Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK08

BY121P G5 LED105S/865 PSD WB

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 911401630508
Hela beställningsnumret: 871951495579000

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt