Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 64 W, 304x154 mm, 8000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20

GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH

Produktbeskrivning

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Dali-dimning Interact System Ready externt, 8000 lm, 64 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 910505102781
Hela beställningsnumret: 872016958839400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102781 sv_SE pdf 438.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102781_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102781_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH IES
Revit-fil
GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH 910505102781 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH LDT