Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 62 W, 304x154 mm, 8200 lm, 2700 K, Medelstrålande spridningsvinkel, Aluminiumbelagd, Vit, IP20
GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH
Produktbeskrivning
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 8200 lm, 62 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Medelstrålande spridningsvinkel, Aluminiumbelagd, Klar, Glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år