Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2, Gridlight, 1 spot, 29 W, 154x154 mm, 4200 lm, 4000 K, Medelstrålande spridningsvinkel, Aluminiumbelagd, Vit, IP20

GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH

Produktbeskrivning

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 4200 lm, 29 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Medelstrålande spridningsvinkel, Aluminiumbelagd, Klar, Glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910505102774
Hela beställningsnumret: 872016958832500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102774 sv_SE pdf 312.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102774_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102774_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH IES
Revit-fil
GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH 910505102774 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH LDT