Sverige - Svenska

Philips LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad

Philips LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad: Ultraeffektiv, elegant och perfekt för högt i tak

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips LuxSpace är utformat för att ge den perfekta kombinationen av effektivitet, hög visuell komfort och elegant design utan att kompromissa med belysningsprestandan. LuxSpace erbjuder en lång livslängd och effektivitet på upp till 175 lm/W, tillsammans med utmärkt färgåtergivning och ljusfördelning som har stor inverkan på ljusets visuella och icke-visuella effekter på människors hälsa och välbefinnande. LuxSpace downlight-serien erbjuder ett brett utbud av alternativ för att skapa önskad atmosfär och stödja användarkomforten, oavsett användningsområde.

Fördelar

  • Utmärkt effektivitet på upp till 175 lm/W

  • Mjukt och naturligt ljus ger visuell komfort

Egenskaper

  • Utanpåliggande (DN610C) och nedpendlat (DN610P)

  • Välj mellan fem typer av optik: högglans, fade-lines, matt, vit och svart

Användning

  • Kontor
  • Handel
  • Sjukhus och vårdcentraler
  • Hotell och restaurang
  • Flygplatser
  • Offentliga byggnader
  • Atrium

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad sv_SE pdf 635.6 kB

Bilder

Family-Photographs-LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB
Miljövarudeklaration
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB