Philips LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Opaliserad, IP20

DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Produktbeskrivning

Downlight, Plast, Vit, Utanpåliggande montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Opaliserad, Glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104878
Hela beställningsnumret: 872016983768300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Montering
Utanpåliggande montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO txt 3.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104878 sv_SE pdf 206.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104878_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104878_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Dialux
ULD File - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO LDT