Philips LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610P 20S/840UE PSU-E C WH
Produktbeskrivning
Downlight, Plast, Vit, Nedpendlad montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Montering
- Utanpåliggande montering
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år