Produktbeskrivning
Downlight, D200 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready externt, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II