LuxSpace Compact, infälld: Ultraeffektiv, elegant och designad för cirkularitet
Philips LuxSpace är utformat för att ge den perfekta kombinationen av effektivitet, hög visuell komfort och elegant design utan att kompromissa med belysningsprestandan. LuxSpace erbjuder en lång livslängd och effektivitet på upp till 185 lm/W, tillsammans med utmärkt färgåtergivning och ljusfördelning som har stor inverkan på ljusets visuella och icke-visuella effekter på människors hälsa och välbefinnande. LuxSpace downlight-serien erbjuder ett brett utbud av alternativ för att skapa önskad atmosfär och stödja användarkomforten, oavsett användningsområde. För kontorsapplikationer erbjuder LuxSpace särskilda justerbara vita armaturer med ljusstyrning för dygnsrytmljuslösningar och kontorskompatibla versioner (UGR19).
Utmärkt effektivitet på upp till 185 lm/W
Mjukt och naturligt ljus ger visuell komfort
De infällda applikationerna Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) och Square (DN572B)
Utanpåliggande runda versioner (DN570C/DN571C)