Sverige - Svenska

Philips LuxSpace Compact, infälld, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20

DN610B 20S/940UE PSU-E C WH

Produktbeskrivning

Downlight, D200 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1900 lm, 10.8 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), CRI>90, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104754
Hela beställningsnumret: 872016983640200

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104754 sv_SE pdf 241.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104754_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104754_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN610B 20S/940UE PSU-E C WH IES
Revit-fil
DN610B 20S/940UE PSU-E C WH 910505104754 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/940UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/940UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/940UE PSU-E C WH LDT